Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0079 - Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter
Stückliste
K0079.0270
BESTKIPP
Bestellnummer
K0079.0270
POS
Position
°
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
OG
Öffnungswinkel Griff
155 °
F
Handkraft
160 N
F1
Zugkraft
3000 N
PASSKG
passender Kunststoffgriff
K0100.28
A
Länge
35 mm
A1
Länge
19 mm
B
Breite
52 mm
B1
Breite
36.0 mm
B2
Breite
29.0 mm
B3
Breite
57 mm
B4
Breite
41 mm
B5
Breite
34 mm
D
Durchmesser
6.5 mm
D1
Durchmesser
8 mm
H
Höhe
35 mm
L
Länge
248 mm
L1
Länge
68 mm
L2
Länge
84 mm
L3
Spannweg
90 mm
R
Radius
7 mm
T
Tiefe
20.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.3752 kg
INFO
Technische Information
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035137
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.